ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定

型番:

HR-HM200400RPCI-TG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-HM200400RPCI-TGの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
250.1~
取付け高さ H(mm)
257
許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
203
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
その他
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
126
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
62
取付穴種類
長穴
許容荷重(daN)
392
荷重区分
重荷重
車輪幅(mm)
50
車輪:レッド
JANコード
4989999992748
トラスココード
207-7215
質量(g)
4200.0
許容荷重(kgf)
400
取付穴径P(mm)
M10
取付座B(mm)
114
取付座A(mm)
158
車輪特性詳細
耐湿
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HR-HM200400RPCI-TG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,24310,742
( 11,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです
・衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています
・高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです
・通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています
・プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります
【用途】
・搬送機器、運搬具等
【材質】
・金具:スチール
・車輪:ポリウレタン(レッド)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定の型番HR-HM200400RPCI-TGのページです。 型番HR-HM200400RPCI-TGに関する仕様情報を記載しております。
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式
メーカートラスコ中山SAMSONGユーエイキャスターSAMSONGユーエイキャスターテンテキャスター
通常価格12,24316,54113,04927,76313,25762,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~170.1~200200.1~250170.1~200200.1~250250.1~
取付け高さ H(mm)257198250198250305
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00750.01~320.01~485.00750.01~320.01~485.00750.01~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト