ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロドリル430 超硬ソリッドドリル

通常単価(税別)
15,957
税込単価
17,553
通常出荷日:2日目

【特長】・内部給油付スパイラルフルートドリルです・アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現...

詳細を確認

型番:

430.1-0500-030A1-NM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

430.1-0500-030A1-NMの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5
溝長(mm)
45.35
全長(mm)
85
シャンク径・MT No
6
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
油穴(オイルホール)
単品/セット品
単品
先端角(°)
135
トラスココード
161-7767
質量(g)
21.0
最大加工深さ(mm)
30
給油タイプ
内部給油式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
430.1-0500-030A1-NM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,957
( 17,553 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部給油付スパイラルフルートドリルです
・アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました
【用途】
・アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用
【材質】
・超硬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロドリル430 超硬ソリッドドリルの型番430.1-0500-030A1-NMのページです。 型番430.1-0500-030A1-NMに関する仕様情報を記載しております。
コロドリル430 超硬ソリッドドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロドリル430 超硬ソリッドドリル
VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403A
DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS
G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
マイクロガンドリルロング G521
マイクロガンドリル G520
メーカーサンドビックWIDIA不二越不二越グーリンググーリング
通常価格15,95717,96114,3652,253 -49,096 -42,183 -
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目1日目〜19日目19日目
ドリル径(刃径)(mm)553.7---
溝長(mm)45.355618-16080
全長(mm)8594100-223143
シャンク径・MT No666-1616
被削材鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト