ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS【50個入り】

通常単価(税別)
36,18429,345
税込単価
39,80232,280
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。・コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • JANコード
    4550414178728
  • トラスココード
    261-6679
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 幅(mm)
    1200
  • 質量 (g)
    6700.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
  • 長さ(mm)
    1000

ご注意

  • 実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
  • 色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

TZF-120100HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TZF-120100HSの仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
JANコード
4550414178728
トラスココード
261-6679
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
1200
質量(g)
6700.0
材質1
ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
長さ(mm)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZF-120100HS
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,18429,345
( 32,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。
・コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
・海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。
・(約1年間)
【用途】
・鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
【材質】
・ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)

ご注意

  • 実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
  • 色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HSの型番TZF-120100HSのページです。 型番TZF-120100HSに関する仕様情報を記載しております。
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS
カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,1841,446992 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜
商品タイプ特殊ポリ袋業務用ポリ袋-
JANコード4550414178728--
トラスココード261-6679--
厚さ(mm)0.06--
幅(mm)1200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト