17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(フェルール用)CT-1005

通常単価(税別)
61,37146,108
税込単価
67,50850,719
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。・台形に圧着します。【用...

詳細を確認

型番:

CT-1005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-1005の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
その他
全長(mm)
217.4
適応サイズ
26~35mm2(AWG4~2)
JANコード
0074983764389
トラスココード
200-1834
質量(g)
635.020
タイプ
台形仕上げ
適応端子
フェルール端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-1005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,37146,108
( 50,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
・台形に圧着します。
【用途】
・フェルール端子の圧着に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(フェルール用)CT-1005の型番CT-1005のページです。 型番CT-1005に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(フェルール用)CT-1005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(フェルール用)CT-1005
フェルール形端子用工具 FC-8
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
メーカーパンドウイット大同端子製造クニペックスエスコパンドウイット大同端子製造
通常価格61,37124,90047,20532,139687,50021,110
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子その他その他その他閉端接続端子裸圧着端子絶縁付圧着端子
全長(mm)217.4170200190414265
適応サイズ26~35mm2(AWG4~2)0.25~6sq0.14~16mm20.08~10mm238~200mm20.3~0.5
JANコード0074983764389-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト