ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M

型番:

KDEP-1010-20-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDEP-1010-20-Mの仕様・寸法情報

幅(mm)
100
高さ(mm)
100
全長(mm)
2000
材質
[その他] ノンハロ難燃ポリプロピレン
カラー
アイボリー
トラスココード
366-6463
JANコード
4582292729518
質量(g)
1430

型番リスト

表示件数
型番
KDEP-1010-20-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,618
( 11,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。
・耐油性・耐熱性に優れています。
・比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。
・側孔12.8mmと幅広にしています。
・従来のエコダクトに比べ経済的です。
【用途】
・電線の結束・保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-Mの型番KDEP-1010-20-Mのページです。 型番KDEP-1010-20-Mに関する仕様情報を記載しております。
ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060B
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A
ダクトカバーL (カット品)
メーカー興和化成エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)
通常価格10,618-----
通常出荷日1日目4日目〜4日目6日目5日目5日目
幅(mm)1009060906040
高さ(mm)1003630303030
全長(mm)200015~300015~300015~300015~300050~4000
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063SS-T5)
カラーアイボリーシルバーシルバーシルバーシルバーその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト