ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルチェンジャー“マッハヌーケル”

通常単価(税別)
142,000109,183
税込単価
156,200120,101
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・上抜き・下抜きどちらも排計量することができます・容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    4936305110204
  • 質量(g)
    29000.0
  • トラスココード
    206-7357
  • 詳細タイプ
    オイルチェンジャー

ご注意

  • 軽自動車などの吸入ラインが細い車の場合はオプションのナイロンチューブΦ5をご購入ください。
  • 作業を行う車輌の近くの水平で安定した場作業を行う車輌を水温が安定するまで。
  • エンジンオイルおよび自動車用ギヤオイル以外の廃油回収に使用しないでください。
  • リリーフ弁が作動した場合は直ちにエアー供給を停止してください。
  • ご使用の前に取扱説明書お読みいただき注意事項や使用方法をご理解いただいた上で製品をご使用ください。

型番:

MN-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MN-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
4936305110204
質量(g)
29000.0
トラスココード
206-7357
詳細タイプ
オイルチェンジャー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MN-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,000109,183
( 120,101 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上抜き・下抜きどちらも排計量することができます
・容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます
・1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します
・直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます
・工具を置くトレー付き
・タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
【用途】
・エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に

ご注意

  • 軽自動車などの吸入ラインが細い車の場合はオプションのナイロンチューブΦ5をご購入ください。
  • 作業を行う車輌の近くの水平で安定した場作業を行う車輌を水温が安定するまで。
  • エンジンオイルおよび自動車用ギヤオイル以外の廃油回収に使用しないでください。
  • リリーフ弁が作動した場合は直ちにエアー供給を停止してください。
  • ご使用の前に取扱説明書お読みいただき注意事項や使用方法をご理解いただいた上で製品をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルチェンジャー“マッハヌーケル”の型番MN-70のページです。 型番MN-70に関する仕様情報を記載しております。
オイルチェンジャー“マッハヌーケル”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルチェンジャー“マッハヌーケル”
オイルチェンジャー
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120
ラジエターキャップテスターEA514EB-21
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
メーカーザーレンMELTECHベッセルエスコエスコエスコ
通常価格142,00011,1411,29044,09512,28910,828
通常出荷日9日目9日目1日目2日目3日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連内装関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール
JANコード4936305110204-----
質量(g)29000.0-----
トラスココード206-7357-----
詳細タイプオイルチェンジャー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト