17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径11mm ドブメッキ

通常単価(税別)
11,28691,373特別価格
税込単価
12,415100,510特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS F 2106第一種規格相当品です。・カットチェーンです。この品番では、24.1M~2...

詳細を確認
  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(m)

最小発注数量
4550414144648
253-7417
7080.0
2.1~3.0
1個
4550414144860
253-5925
70800.0
24.1~25.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,28610,054
( 11,059 )
4日目
91,37370,229
( 77,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F 2106第一種規格相当品です。
・カットチェーンです。この品番では、24.1M~25.0Mの範囲で長さの指定が可能です。指定いただいたサイズにカットして出荷します。指定寸法を含むリンクでカットするため、実際には指定寸法より若干長くなる可能性があります。(最大約1リンク分)指定寸法より短くなることはありません。
・溶融亜鉛メッキで、防食性に優れます。
【材質】
・SS400相当品
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径11mm ドブメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径11mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径11mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径8mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径13mm ドブメッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,286-14,005 -40,32263,58777,66714,528
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質2表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ
使用荷重(kN)8.98.92.64.76.012.4
線径d(mm)11.011.06.08.09.013.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト