ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキ

  • 種類
    チェーン
  • 材質
    スチール
  • JANコード
    4550414097258
  • トラスココード
    253-5943
  • 質量(g)
    21300.0
  • 材質2
    表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • 使用荷重(kN)
    2.6
  • 線径d(mm)
    6.0
  • 全長(m)
    29.1~30.0
  • 内長P(mm)
    24
  • 内幅W(mm)
    9
  • 材質詳細
    鋼材SS400相当品

ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。

型番:

TIC-6-LG-D-30C
解除
    数量:

    TIC-6-LG-D-30Cの仕様・寸法情報

    種類
    チェーン
    材質
    [スチール] スチール
    JANコード
    4550414097258
    トラスココード
    253-5943
    質量(g)
    21300.0
    材質2
    表面処理:溶融亜鉛メッキ
    使用荷重(kN)
    2.6
    線径d(mm)
    6.0
    全長(m)
    29.1~30.0
    内長P(mm)
    24
    内幅W(mm)
    9
    材質詳細
    鋼材SS400相当品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TIC-6-LG-D-30C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,28650,280
    ( 55,308 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS F 2106第一種規格相当品です。
    ・カットチェーンです。この品番では、29.1M~30.0Mの範囲で長さの指定が可能です。指定いただいたサイズにカットして出荷します。指定寸法を含むリンクでカットするため、実際には指定寸法より若干長くなる可能性があります。(最大約1リンク分)指定寸法より短くなることはありません。
    ・溶融亜鉛メッキで、防食性に優れます。
    【材質】
    ・鋼材SS400相当品
    ・表面処理:溶融亜鉛メッキ

    ご注意

    • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
    • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
    • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
    • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキの型番TIC-6-LG-D-30Cのページです。 型番TIC-6-LG-D-30Cに関する仕様情報を記載しております。
    JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキ
    JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径6mm ドブメッキ
    JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径8mm ドブメッキ
    JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径13mm ドブメッキ
    JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキ
    JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径8mm ドブメッキ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格63,28649,03263,58714,52877,66778,152
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    JANコード455041409725845504141431844550414119011455041407915545504141202154550414097814
    トラスココード253-5943253-5911253-5887253-5869253-5914253-5941
    質量(g)21300.023400.037500.09900.047400.041400.0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました