ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

つば付ロングアイボルト(鍛造製)

通常単価(税別)
13,25011,646
税込単価
14,57512,811
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・首が長いので厚みのある部分に使用できます。【用途】・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。...

詳細を確認

型番:

A-2619
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-2619の仕様・寸法情報

材質
ステンレスSUS304
捻径(Mネジ)
24
長さL(mm)
50
先端形状
平先
表面処理
なし
ねじ種類
全ねじ
トラスココード
201-0388
使用荷重(kN)
9.31
A(mm)
45
D(mm)
20
H(mm)
90
L(mm)
50
JANコード
4982970326198
質量(g)
820.000

型番リスト

表示件数
型番
A-2619
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,25011,646
( 12,811 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首が長いので厚みのある部分に使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つば付ロングアイボルト(鍛造製)の型番A-2619のページです。 型番A-2619に関する仕様情報を記載しております。
つば付ロングアイボルト(鍛造製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
回転アイボルト ミリねじ
フックアイボルト(ステンレス製)
アイボルトM6
【クリーン洗浄品】SUS316L アイボルト 足長
SUS316L アイボルト 足長
メーカー水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山SUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格13,2509,1621,372562 --2,160
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレスSUS316LSUS316L
捻径(Mネジ)2416-688
長さL(mm)5027----
先端形状平先平先平先平先丸先丸先
表面処理なしなし-なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト