17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高感度リークディテクタ D-TEK3

通常単価(税別)
142,106
税込単価
156,317
通常出荷日:4日目

【特長】・赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します・リーク検知信号音とLEDランプで冷媒...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 対応冷媒
    R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • トラスココード
    348-2544
  • 奥行(mm)
    54
  • 高さ(mm)
    224
  • 幅(mm)
    59
  • JANコード
    4991756364392
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
  • 対象ガス詳細
    フロン(CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合)

型番:

LB005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB005の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
対応冷媒
R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
トラスココード
348-2544
奥行(mm)
54
高さ(mm)
224
幅(mm)
59
JANコード
4991756364392
質量(g)
440.000
材質1
樹脂
材質2
対象ガス詳細
フロン(CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,106
( 156,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します
・リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします
・自動バックグラウンド補正機能付です
・センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします
【用途】
・検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合
【材質】
・樹脂
・銅
【セット内容】
・センサ、100VAC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高感度リークディテクタ D-TEK3の型番LB005のページです。 型番LB005に関する仕様情報を記載しております。
高感度リークディテクタ D-TEK3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高感度リークディテクタ D-TEK3
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
酸素モニター JKO-25S3
ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA
メーカーアサダ新コスモス電機エスコ理研計器(ガス測定器・検知器)ジコー理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格142,106263,000146,20638,80081,684125,000
通常出荷日4日目19日目2日目3日目11日目3日目
対象ガスその他-酸素酸素酸素酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
対応冷媒R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス-----
トラスココード348-2544-----
奥行(mm)54-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト