ファクトリーサプライ用品技術窓口

PM4個人サンプラーセット

通常単価(税別)
221,760
税込単価
243,936
通常出荷日:2日目

【特長】・吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能です・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉じん計
  • JANコード
    4589988661480
  • トラスココード
    250-0268
  • 質量(g)
    500.000
  • 奥行(mm)
    56
  • 高さ(mm)
    95
  • 幅(mm)
    95
  • 電源(V)
    ニッケル水素電池(付属)、ACアダプター(付属)、単3乾電池×6本(別売)

ご注意

  • 表記の寸法は、ミニポンプMP-W5P型のみの寸法になります。

型番:

080150-445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080150-445の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉じん計
JANコード
4589988661480
トラスココード
250-0268
質量(g)
500.000
奥行(mm)
56
高さ(mm)
95
幅(mm)
95
電源(V)
ニッケル水素電池(付属)、ACアダプター(付属)、単3乾電池×6本(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
080150-445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,760
( 243,936 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能です
・付属のホルダーNWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です
・作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます
・定流量機能、積算流量機能付吸引ポンプMP-W5P型を使用しています
・瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます
・個人サンプラーホルダーNWPS-254型は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です
・ミニポンプMP-W5P型の背面にはベルトフックが付いています
【用途】
・作業環境粉じんの個人ばく露評価用
【セット内容】
・個人サンプラー用ホルダー(NWPS-254型)×1個(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)
・ミニポンプ(MP-W5P型)×1台
・グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式
・中間クリップ×1個
・PTFEバインダーフィルター(TF98R型)Φ25×100枚
・ソフトケース

ご注意

  • 表記の寸法は、ミニポンプMP-W5P型のみの寸法になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PM4個人サンプラーセットの型番080150-445のページです。 型番080150-445に関する仕様情報を記載しております。
PM4個人サンプラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PM4個人サンプラーセット
デジタル粉じん計 LD-5R型
SIBATA パーティクルカウンター 804型
塩タブレット 粒子発生器
PM2.5チェッカー
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学カスタムCEM
通常価格221,760360,000564,5238,3929,93860,182
通常出荷日2日目2日目1日目4日目4日目13日目
商品タイプ粉じん計粉じん計--関連品関連品
JANコード4589988661480458998866576145899886469514589988664436--
トラスココード250-0268225-1556799-5661197-9030--
質量(g)500.0001100.0790.00016.000--
奥行(mm)5668----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト