17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付

通常単価(税別)
13,96414,786
税込単価
15,36016,265
通常出荷日:2日目

【特長】・小型×気泡管×デジタル大型液晶×防塵・防水です・気泡管付デジタルレベルです・操作しやすい大型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    20
  • 材質1
    本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂
  • デジタル表示部精度
    ±0.1°(0°・90°時)、±0.2°(0°・90°以外)
  • 気泡管感度
    ±0.0201°(±0.35mm/m)
  • 気泡管精度
    ±0.0573°以内(±1mm/m)
  • 材質3
    液体:石油系液体
  • 電源
    リチウムイオン電池(内臓)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
180
243-0519
4960910753211
175.000
1個
220
243-0517
4960910753228
195.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,964
( 15,360 )
2日目
14,786
( 16,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型×気泡管×デジタル大型液晶×防塵・防水です
・気泡管付デジタルレベルです
・操作しやすい大型ボタンです
・USB Type-Cから繰り返し充電可能です
【用途】
・建築、建設作業で角度・勾配の確認
【材質】
・本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
・気泡管:アクリル樹脂
・液体:石油系液体

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付
デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネットなし
水平器 ハンディレベル コンパクト
ブルーレベルJr.2 MG付
トビレベル-2 (水平器)
コンパクトデジタル水平器
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定エビスアカツキ製作所
通常価格13,964-13,143 -2,3002,5703,193 -6,106
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器水平器水平器水平器デジタル水平器
マグネット底面のみなし1か所2か所1か所1か所
高さ(mm)505051504355
厚み(mm)202016201618
材質1本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂本体:ABS樹脂・アルミ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト