17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニトリルゴムシート ロールタイプ
和気産業
ゴムシートシート
和気産業
ナフロン(PTFE)シート
アズワン

低反発ゴム

通常単価(税別)
10,304
税込単価
11,334
通常出荷日:2日目

【特長】・反発弾性が小さく、衝撃を吸収します【用途】・車や機械の振動・衝撃吸収材料に【材質】・ニトリル...

詳細を確認

型番:

NXB-365
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NXB-365の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【ゴム】ニトリルゴム
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
3
JANコード
4903757319677
質量(g)
1800.0
トラスココード
359-9360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NXB-365
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,304
( 11,334 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反発弾性が小さく、衝撃を吸収します
【用途】
・車や機械の振動・衝撃吸収材料に
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低反発ゴムの型番NXB-365のページです。 型番NXB-365に関する仕様情報を記載しております。
低反発ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低反発ゴム
筋ゴムマット
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
テストピース カチオン電着塗装
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカー和気産業和気産業コクゴフロンケミカルアズワンアズワン
通常価格10,30425,9674,90850,81840,96613,100
通常出荷日2日目4日目7日目1日目19日目9日目
商品タイプシートシート素材シートその他素材
材質【ゴム】ニトリルゴム【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)【ゴム】シリコンゴム【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【樹脂】アクリル
幅(mm)5001000201000150300
長さ(mm)500500010001000701000
厚さ(mm)33250.50.810
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト