17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非汚染・無硫黄ゴム EP-5065-POシリーズ

通常単価(税別)
13,98069,387特別価格
税込単価
15,37876,326特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・硫黄を意図的に添加しておりません【用途】・電子機器部品用途等に使用出来ます【材質】・エチレン...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5000
1
4903757319721
13000.0
359-9345
1個
1000
3
4903757319714
7800.0
359-9368
1個
5000
3
4903757319745
39000.0
359-9371
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,67332,511
( 35,762 )
2日目
13,980
( 15,378 )
2日目
69,38763,433
( 69,776 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫黄を意図的に添加しておりません
【用途】
・電子機器部品用途等に使用出来ます
【材質】
・エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非汚染・無硫黄ゴム EP-5065-POシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非汚染・無硫黄ゴム EP-5065-POシリーズ
低反発ゴム
難燃性ゴム FR-100-6シリーズ
上質耐油性ゴム IN-120-6-Kシリーズ
黒天然ゴム板
筋ゴムマット
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業東京硝子器械和気産業
通常価格13,980-10,30412,384 -12,244 -3,900 -25,967
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜6日目〜4日目
商品タイプシートシートシートシート素材シート
材質【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【ゴム】ニトリルゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】ニトリルゴム【ゴム】天然ゴム【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)
幅(mm)10005001000100010001000
使用温度範囲(℃)-40~120--35~100-10~100--
--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト