17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

検査照明バーライト TBL2/TBL3

通常単価(税別)
29,67351,408
税込単価
32,64056,549
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・表面のキズやホコリの検査ができます【用途】・自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

仕様

最小発注数量
4989999500301
195-1376
370.000
8
調光機能なし
1個
4989999500318
195-1377
945.000
9
調光機能付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,673
( 32,640 )
4日目
51,408
( 56,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のキズやホコリの検査ができます
【用途】
・自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査照明バーライト TBL2/TBL3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査照明バーライト TBL2/TBL3
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
LED作業・検査照明 モデライト
オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山オーツカ光学アズワンオーツカ光学オーツカ光学
通常価格29,673-31,426 -44,324 -52,46778,718 -55,535
通常出荷日1日目〜2日目〜5日目〜7日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプ検査用光学用品スタンド式照明拡大鏡検査用光学用品アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームボックススタンド式
奥行(mm)34300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト