ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

  • 透明
  • JANコード
    4548623148724
  • トラスココード
    361-3712
  • 硬化時間
    12時間
  • 容量(g)
    600
  • 材質1
    ポリウレタン

型番:

4441J-D
解除
    数量:

    4441J-Dの仕様・寸法情報

    透明
    JANコード
    4548623148724
    トラスココード
    361-3712
    硬化時間
    12時間
    容量(g)
    600
    材質1
    ポリウレタン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4441J-D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,948
    ( 16,443 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます
    ・水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します
    ・1液と2液を混合して使います
    【用途】
    ・回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に
    【材質】
    ・ポリウレタン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプの型番4441J-Dのページです。 型番4441J-Dに関する仕様情報を記載しております。
    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
    ミニ発泡シーラーキット
    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
    ケーブル接続材(レジンタイプ)
    BRタイプ バンドルリテイナー
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンパンドウイット
    通常価格14,94837,15714,45729,230 -218,884 -18,587 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
    透明-透明-
    JANコード454862314872445493953385044549395738700---
    トラスココード361-3712773-5952206-5191---
    硬化時間12時間15分-12時間0.5~2時間-
    容量(g)60070g×4----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました