ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用【3個入り】

通常単価(税別)
14,457
税込単価
15,903
通常出荷日:1日目

【特長】・シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。・パテ層の位置を最適化し、巻き...

詳細を確認
  • ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。

型番:

S06W-3-EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

S06W-3-EMの仕様・寸法情報

JANコード
4549395738700
トラスココード
206-5191
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
適合ケーブル導体サイズ([[MM2]])
150、200、250、325
質量(g)
855
材質1
エチレンプロピレンゴム+ブチル+ポリエチレンフィルム

型番リスト

表示件数
型番
S06W-3-EM
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,457
( 15,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
・パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
・シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
・シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
【用途】
・電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム+ブチル+ポリエチレンフィルム

ご注意

  • ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用の型番S06W-3-EMのページです。 型番S06W-3-EMに関する仕様情報を記載しております。
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
ミニ発泡シーラーキット
ケーブル接続材(レジンタイプ)
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
ケーブル用ラベル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格14,45714,84037,220218,884 -29,000 -2,001
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目1日目
透明-透明-
JANコード454939573870045486231487244549395338504---
トラスココード206-5191361-3712773-5952---
長さ(mm)200-----
幅(mm)200-----

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト