ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミニ発泡シーラーキット

型番:

8816-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

8816-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4549395338504
トラスココード
773-5952
硬化時間
15分
容量(g)
70g×4
質量(g)
1000
材質1
2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン

型番リスト

表示件数
型番
8816-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,22034,331
( 37,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レジンがケーブルのすき間や管路内壁に密着して止水します。
・発泡力と密着力により高い止水効果を有します。
・特別な工具や装置は不要、キットだけで簡単に施工できます。
・タテ型、ヨコ型、あらゆるサイズのダクトに使えます。
・レジンの量を調整するだけでどんなダクトもシール可能です。
【用途】
・マンホール管路、ケーブル管路の止水。
・床下から電気室への湿気侵入防止。
・小動物(ネズミ、ヘビなど)の侵入防止。
【材質】
・2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン
【セット内容】
・発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ発泡シーラーキットの型番8816-Sのページです。 型番8816-Sに関する仕様情報を記載しております。
ミニ発泡シーラーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ発泡シーラーキット
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
ケーブル接続材(レジンタイプ)
ラベルコア
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンパンドウイット
通常価格37,22014,84014,45729,000 -218,884 -2,464
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
JANコード454939533850445486231487244549395738700---
トラスココード773-5952361-3712206-5191---
硬化時間15分12時間-12時間0.5~2時間-
容量(g)70g×4600----
質量(g)1000-855---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト