17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトパテ NCJM004【10個入り】

通常単価(税別)
28,281
税込単価
31,109
通常出荷日:1日目

【特長】・壁・床どちらにも使える仕様です。・プロセレクトキットの補修用パテです。・1袋1kg入り×10...

詳細を確認

ご注意

  • 子桁、C形鋼の固定ほうほうは認定工法通り施工できるよう、位置に配慮してください。

型番:

NCJM004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NCJM004の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
容量(kg)
10
JANコード
4901860000222
質量(g)
10000.0
トラスココード
166-6613

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NCJM004
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,281
( 31,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁・床どちらにも使える仕様です。
・プロセレクトキットの補修用パテです。
・1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
【用途】
・後通線や改修工事のパテ取替え用として。
【材質】
・非開示

ご注意

  • 子桁、C形鋼の固定ほうほうは認定工法通り施工できるよう、位置に配慮してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトパテ NCJM004の型番NCJM004のページです。 型番NCJM004に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトパテ NCJM004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトパテ NCJM004
内壁用パテ
インスタントモルタル仕上用
配管・穴埋用パテ
補修用モルタル プレミックスタイプ SP-25
かんたん補修シリーズ「浴室用」
メーカー積水化学工業トーヨーマテラン家庭化学トーヨーマテランHoshin家庭化学
通常価格28,2817611,06976110,998788
通常出荷日1日目1日目3日目1日目4日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤
グレーホワイトグレーホワイトグレーホワイト
容量(kg)10-----
JANコード4901860000222-----
質量(g)10000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト