ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

一石三丁用テーパーアダプター

型番:

SDS-MT0-1500SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS-MT0-1500SETの仕様・寸法情報

全長(mm)
1465
種類
関連部品
JANコード
4996620011976
トラスココード
364-0118
質量(g)
1332.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SDS-MT0-1500SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,718
( 13,990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります
・ドリルのみを買い替えできるので経済的です
【セット内容】
・コッター付きのセット品です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一石三丁用テーパーアダプターの型番SDS-MT0-1500SETのページです。 型番SDS-MT0-1500SETに関する仕様情報を記載しております。
一石三丁用テーパーアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一石三丁用テーパーアダプター
イージーアイアンカー
アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製
押出成形セメント板専用ねじ アメラスクリュー ステンレス製
エビモンゴGLアンカー
オールアンカー(Cタイプ) M6
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ八幡ねじSUNCO
通常価格12,7181933,1715,100312 -700 -
通常出荷日2日目1日目5日目5日目在庫品1日目1日目
全長(mm)146589-332580
種類関連部品アンカーボルト-アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
JANコード4996620011976499662017202849966202740054996620274104--
トラスココード364-0118207-3590365-6805365-6796--
質量(g)1332.00069.4003.400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト