ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入

通常単価(税別)
10,0898,987
税込単価
11,0989,886
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度アップします。・接続部は溶接していますので、...

詳細を確認

型番:

TOL-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOL-19の仕様・寸法情報

種類
リング
JANコード
4550414067466
トラスココード
208-2290
使用荷重(kN)
14.70
D(mm)
19
質量(g)
722.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
60
P(mm)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TOL-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0898,987
( 9,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度アップします。
・接続部は溶接していますので、丈夫です。
【用途】
・チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入の型番TOL-19のページです。 型番TOL-19に関する仕様情報を記載しております。
楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
スナップフックD型(ステンレス製)
スイベルスナップ(真鍮製)
TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm
Sカン(SAT型)
枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,0891,4905644,3322,8771,510
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類リングカラビナ・スナップフックスイベル・スナップカラビナ・スナップフック--
JANコード455041406746649899992736634989999184914498999947780149899999958314989999995886
トラスココード208-2290275-1062409-9648819-1382208-1076208-1077
使用荷重(kN)14.700.590.151.470.780.39
D(mm)19--10102.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト