17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジサイズ

  • 首下長さ(mm)

    ~mm
  • せん断強度(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ

通常単価(税別)
17,60021,356
税込単価
19,36023,492
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です・ボタンを押しながらネジ穴にピン...

詳細を確認
  • ネジ山クランプ式ロックピンはピンに対して横方向の荷重を受ける用途に使用します。ピンに対して垂直方向の荷重がかかる用途には使用しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番d1d2(mm)d3(mm)d4(mm)l1(mm)l2(mm)l3(mm)l4(mm)最大締付トルク(N・m)最大締付力(kN)平均締付トルク(kN)二面剪断強度(kN)
22355.0102M86.624021.61023.858.4853.32.312.7
22355.0104M86.624021.62033.868.4853.32.312.7
22355.0202M108.354021.6102660.61052.9220.6
22355.0506M1613.84021.6304983.61252.11.562.9

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

ネジサイズ

首下長さ

(mm)

せん断強度

(kN)

最小発注数量
86
363-0254
M8
23.8
12.7
1個
90
363-0256
M8
33.8
12.7
1個
93
363-0262
M10
26
20.6
1個
87
363-0253
M16
49
62.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,166
( 19,983 )
2日目
17,600
( 19,360 )
2日目
18,151
( 19,966 )
2日目
21,356
( 23,492 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です
・ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます
・ねじサイズはM8~16までご用意しています
【用途】
・ワークなどの横方向からの荷重をピンで受けて固定する作業に
【材質】
・ピン部:鋼材
・グリップ:樹脂

ご注意

  • ネジ山クランプ式ロックピンはピンに対して横方向の荷重を受ける用途に使用します。ピンに対して垂直方向の荷重がかかる用途には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ
ボールロックピン ノック式タイプ
【エコノミーシリーズ】 ボールロックピン スプリング式
【エコノミーシリーズ】 ボールロックピン ノック式
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング
PCPL ロックピン
メーカーHALDERミスミミスミミスミロームヘルドハルダー鍋屋バイテック
通常価格17,600-3,920 -940 -1,370 -4,435 -2,289 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目1日目〜
種類ピンタイプノブタイプピンタイプノブタイプノブタイプノブタイプ
材質(ピン部)快削鋼-----
材質(グリップ)樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト