17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンティベータージョブボックス

通常単価(税別)
20,00914,676
税込単価
22,01016,144
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・キャスターが付いており、引っ張って移動可能です・伸縮可能ハンドル付きです・小物入れは片側6ヵ...

詳細を確認

型番:

17203037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17203037の仕様・寸法情報

開き方
両開き(観音開き)
中皿
あり
外寸(mm)
646(間口)×373(奥行)×410(高さ)
内寸(mm)
530(間口)×280(奥行)×300(高さ)
本体材質
ポリプロピレン(PP)
ハンドル可倒式
カラー
ブラック
JANコード
7290106934238
質量(g)
6250.0
トラスココード
194-8571
材質1
ホイール:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
57

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
17203037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,00914,676
( 16,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターが付いており、引っ張って移動可能です
・伸縮可能ハンドル付きです
・小物入れは片側6ヵ所に区切られています
・耐衝撃プラスチックを採用しており頑丈です
【用途】
・工具の保管に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンティベータージョブボックスの型番17203037のページです。 型番17203037に関する仕様情報を記載しております。
カンティベータージョブボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンティベータージョブボックス
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11
340x190x168mm中皿付工具箱(防滴構造)EA508WB-1
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
メーカーKETER(ケーター社)エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,0091,5701,2107902,8201,320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
開き方両開き(観音開き)片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありなしありありあり
外寸(mm)646(間口)×373(奥行)×410(高さ)350(W)×190(D)×140(H)392(W)×206(D)×164(H)270(W)×147(D)×87(H)340(W)×190(D)×168(H)310(W)×162(D)×143(H)
内寸(mm)530(間口)×280(奥行)×300(高さ)315(W)×145(D)×105(H)345(W)×150(D)×142(H)256(W)×128(D)×66(H)315(W)×156(D)×111(H)288(W)×128(D)×87(H)
本体材質ポリプロピレン(PP)ABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コポリマーポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー耐衝撃性コーポリマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト