ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルセオドライト"DT-309LF"

通常単価(税別)
485,101
税込単価
533,611
通常出荷日:2日目

【特長】・長時間の使用(250時間)が可能です・毎日使って1ヶ月使用可能です(1日8時間の測角作業を行...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • JANコード
    4975364142399
  • トラスココード
    230-4524
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    望遠鏡部:アルミダイカスト
  • 保護等級
    IP66
  • 検出方式
    水平角、鉛直角:片側
  • 最小表示
    20"
  • 最短合焦距離(m)
    1.0
  • 電源
    単3アルカリ電池×4本(別売)
  • 倍率(倍)
    30
  • レーザー安全規格
    クラス2
  • 視界
    1°30'
  • 到達距離(m)
    50
  • 波長(nm)
    633
  • 材質2
    本体:アルミダイカスト
  • 材質3
    整準台部:アルミダイカスト+ABS
  • 材質4
    ケース:ポリプロピレン

ご注意

  • 三脚・乾電池は別売です。
  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
  • 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。

型番:

DT-309LF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT-309LFの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転レーザー
JANコード
4975364142399
トラスココード
230-4524
質量(g)
4100.0
材質1
望遠鏡部:アルミダイカスト
保護等級
IP66
検出方式
水平角、鉛直角:片側
最小表示
20"
最短合焦距離(m)
1.0
電源
単3アルカリ電池×4本(別売)
倍率(倍)
30
レーザー安全規格
クラス2
視界
1°30'
到達距離(m)
50
波長(nm)
633
材質2
本体:アルミダイカスト
材質3
整準台部:アルミダイカスト+ABS
材質4
ケース:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-309LF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485,101
( 533,611 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の使用(250時間)が可能です
・毎日使って1ヶ月使用可能です(1日8時間の測角作業を行った場合)
・トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです
・ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです
・JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です
【用途】
・通り出し・角度出し デジタルセオドライト
【材質】
・望遠鏡部:アルミダイカスト
・本体:アルミダイカスト
・整準台部:アルミダイカスト+ABS
・ケース:ポリプロピレン
【セット内容】
・本体
・バッテリーホルダーDB-80
・レンズキャップ
・工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
・格納ケース、ショルダーベルト

ご注意

  • 三脚・乾電池は別売です。
  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
  • 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルセオドライト"DT-309LF"の型番DT-309LFのページです。 型番DT-309LFに関する仕様情報を記載しております。
デジタルセオドライト"DT-309LF"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルセオドライト"DT-309LF"
ローテーティングレーザー (充電池仕様)
ローテーティングレーザー
受光器 LS-80X
DT用インターポレータ
測長ユニット DT12(標準タイプ)
メーカートプコントプコントプコントプコンマグネスケールマグネスケール
通常価格485,101162,563146,40752,70620,80017,721
通常出荷日2日目4日目5日目4日目2日目在庫品1日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザー回転レーザー-データ機器関連品リニアスケール(測長ユニット)
JANコード4975364142399458213047232345821304723304582130472309--
トラスココード230-4524125-8455125-8454362-6847--
質量(g)4100.025002300200.000--
材質1望遠鏡部:アルミダイカスト外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト