ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリルスタンドRULO

通常単価(税別)
20,243
税込単価
22,267
通常出荷日:1日目

【特長】・角度調節自由自在です・取り付け可能先端工具はサイズ57mm以下、全長220mm以下、軸径1....

詳細を確認
  • 角度目盛りは目安です。
  • 本体ベースはクランプまたは手でしっかりと固定してください。
  • 角度をつけた状態では本体が転倒するおそれがありますのでご注意ください。
  • 作業時には保護具を着用してください。
  • 使用前にドリルチャック部、カムレバー、ストッパーリングは確実に締めてからご使用ください。
詳細を確認

型番:

50R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
367.5
単品/セット品
セット品
JANコード
4962660500718
トラスココード
251-0897
軸径(mm)
10(三本溝)
質量(g)
2250.0
材質1
アルミダイキャスト
適合ドリル
ドリル径57mm以下、全長220mm以下、シャンク径1.5~13mm
幅(mm)
198
セット内容
チャックキーホルダー、チャック、チャックハンドル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,243
( 22,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調節自由自在です
・取り付け可能先端工具はサイズ57mm以下、全長220mm以下、軸径1.5mm~13mmまでのドリルが装着可能です
【用途】
・角度90度の垂直穴、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴、斜め穴、一定深さのダボ継ぎ用穴、埋木(木栓)作りに
【材質】
・アルミダイキャスト

ご注意

  • 角度目盛りは目安です。
  • 本体ベースはクランプまたは手でしっかりと固定してください。
  • 角度をつけた状態では本体が転倒するおそれがありますのでご注意ください。
  • 作業時には保護具を着用してください。
  • 使用前にドリルチャック部、カムレバー、ストッパーリングは確実に締めてからご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルスタンドRULOの型番50Rのページです。 型番50Rに関する仕様情報を記載しております。
ドリルスタンドRULOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルスタンドRULO
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
スターエム 超硬エグリ・カッター
ドリルスタンド
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格20,2438,40120,97010,17214,3137,904
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ関連部品本体本体本体本体関連部品
全長(mm)367.598----
単品/セット品セット品セット品セット品セット品セット品-
JANコード496266050071849626602104024962660867002496266050107449626609056054962660500404
トラスココード251-0897837-4700837-4624837-4825837-4840439-1446
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト