17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) 19-911-2510

通常単価(税別)
48,372
税込単価
53,209
通常出荷日:1日目

【特長】・巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します・静電...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 使用圧力(MPa)
    1.2
  • JANコード
    7391390472946
  • 質量(g)
    6800.0
  • トラスココード
    366-6464
  • 材質1
    ホース:ブレード入EPDMゴム
  • 材質2
    本体カバー:プラスチック
  • ホース一次側全長(m)
    1.5
  • ホース内径×外径(mm)
    10.0×17.5
  • ホース二次側全長(m)
    10
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    409
  • 取付一次側
    R3/8
  • 取付二次側
    R3/8
  • 幅(mm)
    490
  • ホース色
    ライトブルー

型番:

19-911-2510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19-911-2510の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
使用圧力(MPa)
1.2
JANコード
7391390472946
質量(g)
6800.0
トラスココード
366-6464
材質1
ホース:ブレード入EPDMゴム
材質2
本体カバー:プラスチック
ホース一次側全長(m)
1.5
ホース内径×外径(mm)
10.0×17.5
ホース二次側全長(m)
10
奥行(mm)
190
高さ(mm)
409
取付一次側
R3/8
取付二次側
R3/8
幅(mm)
490
ホース色
ライトブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19-911-2510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,372
( 53,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します
・静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです
・ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します
・分解不要でホースの交換が簡単に可能です
・ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます
・特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します
・2006/42/ECに準拠したCEマーク付です
【用途】
・塗装作業、防爆が求められる用途に
【材質】
・本体カバー:プラスチック
・ホース:ブレード入EPDMゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) 19-911-2510の型番19-911-2510のページです。 型番19-911-2510に関する仕様情報を記載しております。
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) 19-911-2510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) 19-911-2510
ストレートホースキット カップリング付
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤
セーフティーリール 19-911シリーズ
エアリール
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンハタヤリミテッドセインジャパン
通常価格48,3726,7929,64030,164 -21,055 -7,572 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
使用圧力(MPa)1.21.61.6---
JANコード739139047294673913904345247391390423238---
質量(g)6800.0755.000944.000---
トラスココード366-6464226-4676201-2099---

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト