17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーリール 19-911シリーズ

通常単価(税別)
28,72547,575
税込単価
31,59852,333
通常出荷日:1日目

【特長】・巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します・ホー...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 材質1
    ホース:ブレード入りポリウレタン
  • 材質2
    本体カバー:プラスチック
  • ホース一次側全長(m)
    1.5
  • 奥行(mm)
    190

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 接続継手(一次側/二次側)は国内一般製品と互換性があります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

ホース全長(m)

高さ(mm)

取付一次側

取付二次側

幅(mm)

ホース色

最小発注数量
1.6
7391390437099
4700.0
226-4697
10
6.5
10
313
ニップル
315 eSafeカップリング
406
1個
1.2
7391390389084
4800.0
216-7489
16
11
5
313
ニップル
315 eSafeカップリング
406
1個
1.6
7391390402271
6000.0
195-6829
12
8
17
409
R1/4
R1/4
490
ネオングリーン
1個
1.2
7391390389091
6690.0
140-9783
16
11
10
409
ニップル
315 eSafeカップリング
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,725
( 31,598 )
1日目
36,280
( 39,908 )
1日目
45,674
( 50,241 )
1日目
47,575
( 52,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します
・ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します
・ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます
・特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します
【用途】
・自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に
【材質】
・本体カバー:プラスチック
・ホース:ブレード入りポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 接続継手(一次側/二次側)は国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーリール 19-911シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーリール 19-911シリーズ
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) 19-911-2510
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) チューブ色:青
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) 19-958
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格28,725-46,06712,097 -10,466 -7,210 -9,180
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール--
材質1ホース:ブレード入りポリウレタンホース:ブレード入EPDMゴムホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタン
材質2本体カバー:プラスチック本体カバー:プラスチックカップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄
ホース一次側全長(m)1.51.5----
奥行(mm)190190----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト