17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

通常単価(税別)
12,09719,330
税込単価
13,30721,263
通常出荷日:1日目

【特長】・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能で...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 材質1
    ホース:エステルベースポリウレタン
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~60
  • 使用流体
    空気
  • 材質2
    カップリング:鋼鉄
  • 接続継手
    残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ホース色

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(m)

肉厚(mm)

ホース内径×外径(mm)

最小発注数量
1.4
7391390423269
1834.000
201-2096
20
2
8.0×12.0
1個
1.2
7391390423306
2408.000
201-3589
20
2
9.5×13.5
1個
1.2
7391390423344
1542.000
201-2092
10
2.5
11.0×16.0
1個
1.2
7391390423351
2812.000
201-0592
20
2.5
11.0×16.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,097
( 13,307 )
1日目
14,734
( 16,207 )
1日目
12,272
( 13,499 )
1日目
19,330
( 21,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です
・火花による焼損に強いホースです
・組付け済のためすぐに使用可能です
【用途】
・溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に
【材質】
・ホース:エステルベースポリウレタン
・カップリング:鋼鉄

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) 19-958
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)赤
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) チューブ色:青
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) チューブ色:ネオングリーン
ストレートホースキット カップリング付
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格12,097-7,210 -9,18010,466 -8,252 -6,467
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリール--ホース・エアリール--
材質1ホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタンホース:エステルベースポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60--20~60-
使用流体空気空気空気空気空気空気
材質2カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄カップリング:鋼鉄
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト