ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

通常単価(税別)
11,200
税込単価
12,320
通常出荷日:1日目

【特長】・窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました・切りくず、切り粉が...

詳細を確認
  • 穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。

型番:

MSB-T30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSB-T30の仕様・寸法情報

穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
段厚・段幅(最小~最大)(mm)
5.0(5.5)
段数(最小~最大)(段)
14
全長(最小~最大)(mm)
101
被削材
アルミ / 銅 / 樹脂
シャンク形状
六角軸
シャンク径・MT No(最小~最大)
対辺6.35
工具材質
コバルトハイス
コーティング・表面処理
チタンアルミ
単品/セット
単品
JANコード
4992456310344
トラスココード
179-7374
質量(g)
150.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MSB-T30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました
・切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します
【用途】
・鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ
【材質】
・コバルトハイス鋼(HSS-Co)

ご注意

  • 穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)の型番MSB-T30のページです。 型番MSB-T30に関する仕様情報を記載しております。
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
ピラミッドドリルハイスHSSセット
電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13
スパイラル溝新世代型ステップドリル CBN研磨 CJSタイプ
トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル
メーカーマーベルスエカゲツールトップ工業SK-11ノガ・ウォーターズトップ工業
通常価格11,20022,81710,8391,728 -7,491 -26,469
通常出荷日1日目6日目4日目3日目1日目1日目
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、304~303.3~13.0---
段厚・段幅(最小~最大)(mm)5.0(5.5)1~25---
段数(最小~最大)(段)149~147---
全長(最小~最大)(mm)10170~10073.5--100
被削材アルミ / 銅 / 樹脂鉄 / ステンレス / アルミ / 銅 / 樹脂 / 木材鉄 / ステンレス / アルミ / 木材鉄 / アルミ鉄 / 銅-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト