ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリカカッター MPL-55

通常単価(税別)
19,201
税込単価
21,121
通常出荷日:1日目

【特長】・プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです・ハンドルの固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    57
  • 全長 (mm)
    280
  • 適合替刃
    MPL-PX55
  • JANコード
    4992456205732
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    384-6143
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    工具鋼
  • 材質3
    樹脂

ご注意

  • 鋼管、銅管、アルミなどの金属管や塩ビパイプ、ケーブル線類とステンレスのプリカチューブは切断できません。

型番:

MPL-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPL-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
57
全長(mm)
280
適合替刃
MPL-PX55
JANコード
4992456205732
質量(g)
530.000
トラスココード
384-6143
材質1
アルミダイカスト
材質2
工具鋼
材質3
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPL-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,201
( 21,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです
・ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます
・プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です
【用途】
・プリカチューブの切断に
【材質】
・アルミダイカスト
・工具鋼
・樹脂

ご注意

  • 鋼管、銅管、アルミなどの金属管や塩ビパイプ、ケーブル線類とステンレスのプリカチューブは切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリカカッター MPL-55の型番MPL-55のページです。 型番MPL-55に関する仕様情報を記載しております。
プリカカッター MPL-55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリカカッター MPL-55
(メリー印)“塩ビパイプカッター”
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
190mmマルチカッターEA585TA-1
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
メーカーマーベル室本鉄工エスコエスコエスコエスコ
通常価格19,2018,74031,5183,58028,48121,398
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)5742Φ15.88~3532Φ12~63Φ42
全長(mm)280220240190255220
適合替刃MPL-PX55-----
JANコード4992456205732-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト