ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PK

通常単価(税別)
34,32133,044
税込単価
37,75336,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。【セット内容】・2...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    173
  • 適応サイズ
    4~70mm
  • JANコード
    4066966074598
  • トラスココード
    206-4107
  • 質量(g)
    667.000
  • セット品
    206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース

ご注意

  • 206-1403が含まれていますので、重複にご注意ください。

型番:

206-1400-PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

206-1400-PKの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
173
適応サイズ
4~70mm
JANコード
4066966074598
トラスココード
206-4107
質量(g)
667.000
セット品
206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
206-1400-PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,32133,044
( 36,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
【セット内容】
・206-1403
・206-1411
・206-1413
・206-1414
・206-1415●専用ケース

ご注意

  • 206-1403が含まれていますので、重複にご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PKの型番206-1400-PKのページです。 型番206-1400-PKに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PK
ケーブルストリッパ 206-1442-PK
ケーブルストリッパ 206-1403-PK
ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PK
バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PK
ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PK
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格34,32112,95816,75141,47378,78714,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目25日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具その他関連用品
全長(mm)17312517030020610
適応サイズ4~70mmΦ8~13Φ8~280.03~16mm2(AWG34~6)0.25~4mm2-
JANコード406696607459840669660745814066966262858406696607454340669660745364066966074550
トラスココード206-4107206-4098206-4099207-3079195-0368206-4015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト