17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PK

通常単価(税別)
43,477
税込単価
47,825
通常出荷日:1日目

【特長】・電線のカットと皮むきを1丁で行えます。・電線を傷つけにくい構造です。・電線被覆の厚みに合わせ...

詳細を確認

型番:

206-1125-PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

206-1125-PKの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
300
適応サイズ
0.03~16mm2(AWG34~6)
JANコード
4066966074543
トラスココード
207-3079
質量(g)
197.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
206-1125-PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,477
( 47,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線のカットと皮むきを1丁で行えます。
・電線を傷つけにくい構造です。
・電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。
・皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。
・むき出し長さを設定するゲージ付です。
・皮むき部はユニットで交換できます。
・本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。
・ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大φ1.2mmの電線をカット可能です。
【用途】
・電線のカットと被覆剥ぎに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PKの型番206-1125-PKのページです。 型番206-1125-PKに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PK
ケーブルストリッパ 206-1442-PK
ケーブルストリッパ 206-1403-PK
ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PK
バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PK
VA線ストリッパ(黒金)
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴフジ矢
通常価格43,47714,81015,49339,65876,21113,286
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具
全長(mm)300125170173206185
適応サイズ0.03~16mm2(AWG34~6)Φ8~13Φ8~284~70mm0.25~4mm2-
JANコード40669660745434066966074581406696626285840669660745984066966074536-
トラスココード207-3079206-4098206-4099206-4107195-0368-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト