17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計(Bluetooth通信機能搭載)

通常単価(税別)
40,000
税込単価
44,000
通常出荷日:2日目

【特長】・0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジです・オートゼロアジャスト機能を搭載し、高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • JANコード
    4560187067549
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    263-6343
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    169
  • 測定範囲(lx)
    0.0~199900
  • 電源(V)
    単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2本(付属)
  • 幅(mm)
    63
  • 分解能(lx)
    177
  • JIS等級
    A級準拠

型番:

KEW5204BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW5204BTの仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
JANコード
4560187067549
質量(g)
210.000
トラスココード
263-6343
奥行(mm)
37
高さ(mm)
169
測定範囲(lx)
0.0~199900
電源(V)
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2本(付属)
幅(mm)
63
分解能(lx)
177
JIS等級
A級準拠

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KEW5204BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000
( 44,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジです
・オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能です
・MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用しています
・Bluetooth通信機能搭載しています
・JIS一般形A級準拠のデジタル照度計です
【用途】
・低照度から高照度の測定に
・アプリとの連動でレポート作成もスマートに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計(Bluetooth通信機能搭載)の型番KEW5204BTのページです。 型番KEW5204BTに関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計(Bluetooth通信機能搭載)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計(Bluetooth通信機能搭載)
デジタル照度計 KEW5204
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-100
メーカー共立電気計器共立電気計器エスコケニスシンワ測定マザーツール
通常価格40,00030,0006,31037,399 -7,84210,000
通常出荷日2日目4日目1日目7日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ照度計-照度計照度計照度計照度計
測定項目照度-温度 / 照度照度照度照度
JANコード45601870675494560187066993----
質量(g)210.000210.000----
トラスココード263-6343216-3913----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト