17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PK【2個入り】

通常単価(税別)
14,744
税込単価
16,218
通常出荷日:25日目

【特長】・電線のカットと被覆剥ぎができます。・剥き長さも調整可能な工具です。

  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    10
  • JANコード
    4066966074550
  • トラスココード
    206-4015
  • 適合機種
    206-1125-PK
  • 質量(g)
    6.400

型番:

206-1126-PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

206-1126-PKの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
10
JANコード
4066966074550
トラスココード
206-4015
適合機種
206-1125-PK
質量(g)
6.400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
206-1126-PK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,744
( 16,218 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線のカットと被覆剥ぎができます。
・剥き長さも調整可能な工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PKの型番206-1126-PKのページです。 型番206-1126-PKに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PK
ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PK
ケーブルストリッパ 206-1442-PK
ケーブルストリッパ 206-1403-PK
ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PK
バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PK
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格14,74443,47715,55015,49341,18776,211
通常出荷日25日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)10300125170173206
JANコード406696607455040669660745434066966074581406696626285840669660745984066966074536
トラスココード206-4015207-3079206-4098206-4099206-4107195-0368
適合機種206-1125-PK-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト