ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ワークサポートスタンド キャスター付 WS-3C-W

    通常単価(税別)
    13,765
    税込単価
    15,142
    通常出荷日:1日目

    【特長】・高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です【用途】・加工や...

    詳細を確認

    型番:

    WS-3C-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WS-3C-Wの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    間口 (mm)
    430
    奥行 (mm)
    300
    高さ (mm)
    370~450
    均等荷重(kg)
    20
    天板材質
    スチール
    本体/オプション
    本体
    組立/完成
    組立式
    ホワイト
    JANコード
    4550414123742
    トラスココード
    272-0950
    質量(g)
    10000
    キャスター
    自在ストッパー付キャスター(Φ50)4個付
    高さ調節ピッチ(mm)
    20で10段階

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WS-3C-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,765
    ( 15,142 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です
    【用途】
    ・加工や組立作業等の小物部品を置く補助台
    ・工場やオフィスのサイドテーブルとして
    【材質】
    ・スチール

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークサポートスタンド キャスター付 WS-3C-Wの型番WS-3C-Wのページです。 型番WS-3C-Wに関する仕様情報を記載しております。
    ワークサポートスタンド キャスター付 WS-3C-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークサポートスタンド キャスター付 WS-3C-W
    SAE型作業台 キャスター付 スチール製
    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
    軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格13,76533,38859,52047,30360,54838,512
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    間口 (mm)4301200900900900900
    奥行 (mm)300750600600600600
    高さ (mm)370~450848808~1018808~1018808~1018954~1254
    均等荷重(kg)20150100100100150
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト