ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Ultrafuse TPU 85A フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780
通常出荷日:4日目

【特長】・BASF社の熱可塑性ポリウレタンElastollanをベースにしたTPUフィラメントです・高...

詳細を確認
  • Raise3D Pro3シリーズでご使用の場合は、下記消耗品が必要となります。
    Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)
    Raise3D Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)

型番:

TPU-2101A075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPU-2101A075の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ナチュラル
サイズ(mm)
1.75
材質
TPU 85A
内容量(g)
750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TPU-2101A075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BASF社の熱可塑性ポリウレタンElastollanをベースにしたTPUフィラメントです
・高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます
・剥離性も良くサポートの使用が可能です

ご注意

  • Raise3D Pro3シリーズでご使用の場合は、下記消耗品が必要となります。
    Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)
    Raise3D Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse TPU 85A フィラメント(1.75mm)の型番TPU-2101A075のページです。 型番TPU-2101A075に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse TPU 85A フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse TPU 85A フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse TPU 64D フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格9,8009,80010,40010,4009,0008,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ナチュラルホワイトナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルブルー
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質TPU 85ATPU 64DPPPAHiPSrPET
内容量(g)750750700750750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト