ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:4日目

【特長】・rPETはリサイクルされたPETで作られたフィラメントです・材料は海外での食品承認レベルの物...

詳細を確認

型番:

RPET-0601A075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPET-0601A075の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ナチュラルブルー
サイズ(mm)
1.75
材質
rPET
内容量(g)
750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RPET-0601A075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・rPETはリサイクルされたPETで作られたフィラメントです
・材料は海外での食品承認レベルの物を使用しており、自然でクリアな青みがかかった外観をしています
・密度はスタンダードPETより低く、耐熱性も僅かながら優れております

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)の型番RPET-0601A075のページです。 型番RPET-0601A075に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse TPU 64D フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格8,00010,40010,4009,0009,80010,400
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ナチュラルブルーナチュラルナチュラルナチュラルホワイトブラック
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質rPETPPPAHiPSTPU 64DPC-ABS FR
内容量(g)750700750750750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト