17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:4日目

【特長】・PP(ポリプロピレン)フィラメントは低密度で高弾性、耐疲労性、耐薬品性、絶縁性を備えています...

詳細を確認
  • 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシート(型番:PP-023)が必須になります。

型番:

PP-4401A070
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP-4401A070の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ナチュラル
サイズ(mm)
1.75
材質
PP
内容量(g)
700
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PP-4401A070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP(ポリプロピレン)フィラメントは低密度で高弾性、耐疲労性、耐薬品性、絶縁性を備えています
・層接着性が非常に高く、形状次第で水漏れのしない造形物を仕上げることが可能です
・フィラメントの吸湿性も低く劣化に強いフィラメントです

ご注意

  • 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシート(型番:PP-023)が必須になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)の型番PP-4401A070のページです。 型番PP-4401A070に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP GF30 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse TPU 64D フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格10,40025,30010,4009,0008,0009,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ナチュラルブラックナチュラルナチュラルナチュラルブルーホワイト
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質PPPP GF30PAHiPSrPETTPU 64D
内容量(g)700700750750750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト