ツール用品技術窓口

確定しました

Ultrafuse PP GF30 フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
25,300
税込単価
27,830
通常出荷日:4日目

【特長】・PPGF 30はポリプロピレンをベースにガラス短繊維を30%含有したフィラメントです・自動車...

詳細を確認
  • 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシート(型番:PP-023)が必須になります。

型番:

PP-4450A070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP-4450A070の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ブラック
サイズ(mm)
1.75
材質
PP GF30
内容量(g)
700
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PP-4450A070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,300
( 27,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPGF 30はポリプロピレンをベースにガラス短繊維を30%含有したフィラメントです
・自動車のエンジンルームなどに使用される材質で高い剛性と耐熱性、耐薬品性、紫外線耐性を持ちます
・低吸湿のPP素材であるため、ドライボックスを必要としません
・ガラス短繊維含有により、収縮が強く反りの強いナチュラルPPよりも反りの影響が抑えられています

ご注意

  • 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシート(型番:PP-023)が必須になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse PP GF30 フィラメント(1.75mm)の型番PP-4450A070のページです。 型番PP-4450A070に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse PP GF30 フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse PP GF30 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse TPU 64D フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格25,30010,40010,4009,0008,0009,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ブラックナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルブルーホワイト
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質PP GF30PPPAHiPSrPETTPU 64D
内容量(g)700700750750750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト