ツール用品技術窓口

確定しました

Ultrafuse PET CF15 フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:4日目

【特長】・PET CF15はPETベースにカーボン短繊維を15%含有したフィラメントになります・100...

詳細を確認

型番:

PCF-0350A075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCF-0350A075の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ブラック
サイズ(mm)
1.75
材質
PET CF15
内容量(g)
750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCF-0350A075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET CF15はPETベースにカーボン短繊維を15%含有したフィラメントになります
・100℃近くの耐熱性を有しており、PETベースであることから吸湿性が非常に低い為、ドライボックスが不要になります
・PET本来の硬さと相まって非常に高い剛性と研磨性の高さから後加工で滑らかな表面に仕上げることも可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse PET CF15 フィラメント(1.75mm)の型番PCF-0350A075のページです。 型番PCF-0350A075に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse PET CF15 フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse PET CF15 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格13,30014,00010,40010,4008,0009,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ブラックブラックナチュラルナチュラルナチュラルブルーナチュラル
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質PET CF15PAHT CF15PAPPrPETHiPS
内容量(g)750750750700750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト