ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:4日目

【特長】・「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリー...

詳細を確認

型番:

PC-4718A075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-4718A075の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ブラック
サイズ(mm)
1.75
材質
PC-ABS FR
内容量(g)
750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC-4718A075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「BASF PC-ABS FR」は機械特性・造形安定性の高い「PC-ABS」にハロゲンフリーの難燃材を配合した高機能フィラメントです
・優れた引張強度と衝撃強度、「ABS」よりも高い耐熱性を備え(UL94 V-0)に準拠した難燃性を実現しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)の型番PC-4718A075のページです。 型番PC-4718A075に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse TPU 64D フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格10,40010,40010,4009,0008,0009,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ブラックナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルブルーホワイト
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質PC-ABS FRPAPPHiPSrPETTPU 64D
内容量(g)750750700750750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト