ツール用品技術窓口

確定しました

Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:4日目

【特長】・PAHTはPolyamide High Temperatureと高耐熱ポリアミドの略・PAを...

詳細を確認
  • 本産品をご使用するには、下記オプションが必須となります。
    Raise3Dタングステン強化ノズル

型番:

PAHT-4500A075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAHT-4500A075の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ブラック
サイズ(mm)
1.75
材質
PAHT CF15
内容量(g)
750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PAHT-4500A075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PAHTはPolyamide High Temperatureと高耐熱ポリアミドの略
・PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります
・通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています
・高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています

ご注意

  • 本産品をご使用するには、下記オプションが必須となります。
    Raise3Dタングステン強化ノズル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)の型番PAHT-4500A075のページです。 型番PAHT-4500A075に関する仕様情報を記載しております。
Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PET CF15 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格14,00013,30010,40010,4008,0009,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ブラックブラックナチュラルナチュラルナチュラルブルーナチュラル
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質PAHT CF15PET CF15PAPPrPETHiPS
内容量(g)750750750700750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト