17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Ultrafuse BVOH フィラメント(1.75mm) BVOH-3021A035

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ultrafuse BVOH フィラメント(1.75mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BVOH-3021A035

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・通常の水道水などを使用して溶かすサポート専用材です
・造形サイズによりますが、およそ3~8時間とPVAよりも早いスピードでサポートを溶かすことができます

ご注意

  • 通常、サポートを溶かした廃液は20倍希釈で水道に流すことができますが、廃棄の基準が自治体によって異なる場合がありますので確認が必要になります。
  • Raise3Dシリーズでご使用の場合は、下記消耗品が必要となります。
    PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

指定中の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ナチュラルイエロー
サイズ(mm)
1.75
材質
BVOH
内容量(g)
350
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト