17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Ultrafuse ABS Fusion+ フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:4日目

【特長】・ABS Fusion+はPolyscope社の開発したXILOY(TM)3Dを元に作られたエ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フィラメント色

最小発注数量
ナチュラル
1個
ブラック
1個
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
4日目
7,300
( 8,030 )
4日目
7,300
( 8,030 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS Fusion+はPolyscope社の開発したXILOY(TM)3Dを元に作られたエンジニアリングフィラメントです
・Polyscope社は、自動車業界での材料ソリューション企業です
・通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します
・高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます
・形状によりますが同社の水溶性サポート材とも互換性があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

ブラック

グレー

ナチュラル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse ABS Fusion+ フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse ABS Fusion+ フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse ASA フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格7,30010,40010,40010,4006,8009,100
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質ABS Fusion+PC-ABS FRPAPPPETASA
内容量(g)750750750700750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト