17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネル EGW-PN600T-BK

通常単価(税別)
11,41710,170
税込単価
12,55911,187
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります・棚板の組付けは、内側に...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    25
  • 高さ (mm)
    450
  • ブラック
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4550414082490
  • トラスココード
    326-8839
  • 均等積載量 (kg/段)
    15
  • 質量(g) (g)
    2870.0
  • パンチング穴
    10×P25mm
  • 材質
    スチール

型番:

EGW-PN600T-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGW-PN600T-BKの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
25
高さ(mm)
450
ブラック
その他
オプション
JANコード
4550414082490
トラスココード
326-8839
均等積載量(kg/段)
15
質量(g)(g)
2870.0
パンチング穴
10×P25mm
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGW-PN600T-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,41710,170
( 11,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネル EGW-PN600T-BKの型番EGW-PN600T-BKのページです。 型番EGW-PN600T-BKに関する仕様情報を記載しております。
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネル EGW-PN600T-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネル EGW-PN600T-BK
ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)
ツールワゴン用オプションテープカッターフック
ワゴンシステムPタイプ
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
ツーリングワゴン W1030・4段タイプ
メーカートラスコ中山エレクターサカエサカエサカエサカエ
通常価格11,41740,0285,421112,885 -175,83896,690 -
通常出荷日1日目4日目3日目3日目5日目3日目
間口(mm)60097814690010001030
奥行(mm)2543567650600600
高さ(mm)4509874714188801060
ブラックブラック-アイボリーグリーングリーン
その他オプション-オプション---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト