17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)

通常単価(税別)
185,835267,068
税込単価
204,419293,775
通常出荷日:18日目

【特長】・地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです【材質】・スチール

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    571
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    40
  • ネオグレー
  • 有効間口(mm)
    840
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    150

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 記サイズは呼寸です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
連結型追加(2本支柱)
背板付
256-7637
4550414171408
94500.0
1個
連結型追加(2本支柱)
背板・扉付
256-7638
4550414171415
115000.0
1個
単体型
背板・側板付
256-7639
4550414171422
125000.0
1個
単体型
背板・側板・扉付
256-7640
4550414171439
145900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,835
( 204,419 )
18日目
233,026
( 256,329 )
18日目
219,891
( 241,880 )
18日目
267,068
( 293,775 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです
【材質】
・スチール

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 記サイズは呼寸です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格185,835-113,396 -109,891 -201,434 -184,578 -170,588 -
通常出荷日18日目9日目9日目9日目〜9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
天地棚段数(段)3---中棚1、スライド棚3-
間口(mm)900962916-962930
奥行(mm)571578578-578647

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト