ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネルセット EGW-PNK600-BK

通常単価(税別)
14,735
税込単価
16,209
通常出荷日:1日目

【特長】・イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです・棚板の組付けは、内側に...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    25
  • 高さ (mm)
    450
  • ブラック
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    326-8838
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    15
  • 質量(g) (g)
    3990.0
  • セット内容
    パンチングパネル1枚、取付金具1組
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番:

EGW-PNK600-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGW-PNK600-BKの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
25
高さ(mm)
450
ブラック
その他
オプション
トラスココード
326-8838
均等積載量(kg/段)(kg/段)
15
質量(g)(g)
3990.0
セット内容
パンチングパネル1枚、取付金具1組
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGW-PNK600-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,735
( 16,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です
【用途】
・工場内の動かすことのできる作業台として
【材質】
・スチール

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネルセット EGW-PNK600-BKの型番EGW-PNK600-BKのページです。 型番EGW-PNK600-BKに関する仕様情報を記載しております。
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネルセット EGW-PNK600-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネルセット EGW-PNK600-BK
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用 上部パンチングパネル EGW-PN600T-BK
ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)
ツールワゴン用オプションテープカッターフック
ワゴンシステムPタイプ
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エレクターサカエサカエサカエ
通常価格14,73510,17140,0285,142108,457 -163,594
通常出荷日1日目1日目4日目3日目3日目5日目
間口(mm)6006009781469001000
奥行(mm)252543567650600
高さ(mm)450450987471418880
ブラックブラックブラック-アイボリーグリーン
その他オプションオプション-オプション--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト