ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)

通常単価(税別)
13,69410,729
税込単価
15,06311,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。・ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25~50
  • パット幅 (mm)
    300
  • パット厚み (mm)
    8
  • オレンジ
  • JANコード
    4550414036431
  • トラスココード
    257-2858
  • 全長(mm)
    300
  • 質量(g)
    980.0
  • 材質1
    ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    芯棒:FRP
  • 高さ(mm)
    28
  • 仕様
    ベルトガイド付(面ファスナータイプ)

ご注意

  • 液体入りの袋などを締め付ける際には、中身がこぼれないように注意してください。
  • 吊り具には使用しないでください。

型番:

HYWR8-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HYWR8-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
適合ベルト幅(mm)
25~50
パット幅(mm)
300
パット厚み(mm)
8
オレンジ
JANコード
4550414036431
トラスココード
257-2858
全長(mm)
300
質量(g)
980.0
材質1
ナイロン、ポリエステル
材質2
芯棒:FRP
高さ(mm)
28
仕様
ベルトガイド付(面ファスナータイプ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HYWR8-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,69410,729
( 11,802 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。
・ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。
【用途】
・袋など変形しやすい荷の固定に。
・ベルトの食い込み防止に。
【材質】
・ナイロン、ポリエステル
・芯棒:FRP

ご注意

  • 液体入りの袋などを締め付ける際には、中身がこぼれないように注意してください。
  • 吊り具には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)の型番HYWR8-300のページです。 型番HYWR8-300に関する仕様情報を記載しております。
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
ベルト荷締機用プロテクター
ベルト荷締機用コーナーパット
ベルト荷締機 スナップフック
ベルト荷締機 ツイストスナップフック
ベルト荷締機 (ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格13,6941,311 -1,213 -7,512 -13,75510,800 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
適合ベルト幅(mm)25~50-----
パット幅(mm)300-----
パット厚み(mm)8-----
オレンジ--オレンジオレンジ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト