ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソフトタイ TFX250BU【100個入り】

  • 結束径 (mm)
    3.0~70.0
  • 全長 (mm)
    250
  • 幅 (mm)
    7
  • 材質
    その他
  • その他
  • 特殊機能・用途
    二重巻き対応
  • 引張強度(N)
    49
  • 厚さ(mm)
    1.7
  • JANコード
    4550414030798
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    240-9172
  • 材質1
    エラストマー樹脂
  • 色詳細

型番:

TFX250BU
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    TFX250BUの仕様・寸法情報

    結束径(mm)
    3.0~70.0
    全長(mm)
    250
    幅(mm)
    7
    材質
    その他
    その他
    特殊機能・用途
    二重巻き対応
    引張強度(N)
    49
    厚さ(mm)
    1.7
    JANコード
    4550414030798
    質量(g)
    290.000
    トラスココード
    240-9172
    材質1
    エラストマー樹脂
    色詳細
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TFX250BU
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,7305,104
    ( 5,614 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります
    ・柔らかいので電線を傷めることはありません
    【用途】
    ・電源コードの結束に
    【材質】
    ・エラストマー樹脂

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトタイ TFX250BUの型番TFX250BUのページです。 型番TFX250BUに関する仕様情報を記載しております。
    ソフトタイ TFX250BUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトタイ TFX250BU
    ビッグタイ
    ビードタイ
    高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
    インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
    インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
    メーカートラスコ中山因幡電機産業トラスコ中山HCLヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格5,7302,17014,49413,2591,8894,894
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    結束径(mm)3.0~70.048~1143576~6001.0~272.5~72
    全長(mm)25040014330000132250
    幅(mm)7201.89.837.4
    材質その他その他ナイロンナイロン66ナイロン66ナイロン
    その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト