17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PEEK耐熱性結束バンド TPK-□SH【100個入り】

通常単価(税別)
10,15724,902
税込単価
11,17327,392
通常出荷日:1日目

【特長】・高温環境に耐える高機能結束バンドです・耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です・...

詳細を確認
  • 結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度(N)

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.0~35.0
150
3.5
411
1.3
4550414219063
90
256-6721
1パック

100個入り

5.0~65.0
220
5
490
1.4
4550414219070
195
256-6722
1パック

100個入り

10.0~85.0
300
5.5
539
1.4
4550414219087
305
256-6723
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,157
( 11,173 )
1日目
13,453
( 14,798 )
1日目
24,902
( 27,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温環境に耐える高機能結束バンドです
・耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です
・耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています
【用途】
・自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に
【材質】
・ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)

ご注意

  • 結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK耐熱性結束バンド TPK-□SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK耐熱性結束バンド TPK-□SH
結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)
インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード
超耐熱結束バンド
超耐熱結束バンド(耐熱温度180℃)
【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド(46ナイロン製)
メーカートラスコ中山ミスミヘラマンタイトンデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミ
通常価格10,157-4,140 -29,682 -507 -158 -1,385 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質PEEKナイロンPEEK46ナイロン46ナイロンナイロン
その他ベージュメロングリーンメロングリーンベージュ
耐環境性耐熱 / 耐薬品耐熱耐熱 / 耐薬品耐熱 / 難燃耐熱耐熱

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト